Publikovat produkty
Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Product code: A42589

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBath-ShowerMixer-Built-in-Exposedpart-Vitra-WinSSeries-A42589
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)197
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.57
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-27 31 29
    • Název OmniClassMixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie