Publikovat produkty
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Handshower included.
    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours: Gold, Chrome

    Product code: A41819

    Specifikace
    • Design: Ross Lovegrove


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBathShowerMixer-Joystick-FloorMounted-Vitra-istanbulSeries-A41819
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)915
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie