Publikovat produkty
Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series. Due to photocell mechanism working with electricity washing urinals meet with VitrA aesthetics.

    Product code: 4106B003-5200

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUrinal-BackInletUrinal-WithIntegratedElectronicFlusher-Vitra-ArkitektSeries_4106B003-5200
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)695
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)385
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)24.451
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie