Publikovat produkty
WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA
WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA

    Product code: 5516L003-0075

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCPan-52cm-FloorStanding-HospitalType-Flach-Vitra-S20Series_5516L003-0075
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)17.48
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC000776
    • Název ETIMPan
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie