Publikovat produkty
WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Zentrum series that is functional and ergonomic with every direction ,makes it easy to create a practical, aesthetic and functional bathroom. Hanged, back-to-wall WC pan design, offers viable alternatives to different pleasure and metresquare.

    Product code: 5780L003-0092

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCPan-60cm-BackToWallCloseCoupledWCPan-FloorMounted-Vitra-ZentrumSeries_5780L003-0092
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)32.415
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie