Publikovat produkty
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Zentrum series that is functional and ergonomic with every direction ,makes it easy to create a practical, aesthetic and functional bathroom. Wall-hung, back-to-wall WC pan design, offers viable alternatives to different pleasure and metresquare.

    Product code: 5781L003-7200

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCPan-60cm-CloseCoupledWCPan-FloorMounted-FloorMounted-Vitra-ZentrumSeries_5781L003-7200
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)31.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie