Publikovat produkty
WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - Open Back - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - Open Back - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - Open Back - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - Open Back - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7044B003-0075

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCPan-RimEx-CloseCoupledWCPan-62cm-FloorMounted-OpenBack-Vitra-integraSeries_7044B003-0075
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)620
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)31.978
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie