Publikovat produkty
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    Duroplast, Soft-closing and detachable hinge
    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. More hygienic WC pans lids compatible with S20 WC pans due to thermoset plastic materials.The soft-closing mechanism offers a more quiet and safe usage.

    Product code: 77-003-009

    Specifikace
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Vitra-S20Series_77-003-009
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Seat&Cover
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.83
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie