Publikovat produkty
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA

    Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA

    Basin Mixer - Countertop - Low - Vitra - Suit U Series

    Copper

    Product code: A4246726

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA4246726
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Basin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)126
    • Hloubka (mm)145
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálMěď
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.95
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie