Publikovat produkty
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Connection Pipe - 90 Degree

    Shower Head Bracket - Built-in Hand Shower Head Bracket Exposed part

    Product code: A42631

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA42631
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůShower Systems - Shower Heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)58
    • Hloubka (mm)89
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie