Publikovat produkty
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series - VitrA

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    • Spout length is 149 mm. 

    • Height from ground to exit end is 915 mm. 

    • Special cartridge with heat and flow rate limiter 

    • Water-saving aerator that can be easily removed and installed even with metal coins

    • Origin 1F hand shower is included in the product. 

    • Chroma-tech spiral length is 1.5 mm. 

    • Flush mounting elements are included in the product.

    Product code: A42681

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA42681
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1070
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)9.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie