Publikovat produkty
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Product code: A43494ND

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA43494ND
  • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
  • Skupina produktůFaucets - Basin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010862
  • Název ETIMBath mixing tap
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 19
  • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie