Publikovat produkty
Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra
Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra
Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra

    Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra

    Hook - Bathrobe Holder - Double - Arkitekta Series - Vitra

    Product code: A44081

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA44081
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - Bathrobe Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)51
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010552
    • Název ETIMTowel hook
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie