Publikovat produkty
Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA
Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA
Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA

    Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA

    Soap Dish - Juno Classic Series - VitrA

    Product code: A44418

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA44418
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - Soap Dish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010557
    • Název ETIMSoap holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Popis Uniclass 2015Soap dishes
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie