Publikovat produkty
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Product code: A4442023

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA4442023
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůTowel Hanger
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)218
    • Šířka (mm)204
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie