Publikovat produkty
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Product code: A44437

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA44437
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - WC Brush Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)358
    • Šířka (mm)115
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC000150
    • Název ETIMBrush
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie