Publikovat produkty
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Product code: A44890 - A4489026 - A4489034 - A4489036

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA44890
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - Toothbrush Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010556
    • Název ETIMToothbrush holder
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Popis Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie