Publikovat produkty
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Chrome, Brushed Nickel, Copper, Black

    Product code: A45650

    Specifikace
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA45650
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůShower Systems - Shower Heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie