Publikovat produkty
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    The grey band on the cartridge can be used to set an upper limit on water temperature, saving energy by avoiding unnecessary heating.

    Product code: A42526

    Specifikace
    • Energy Saving

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBathShowerMixer-Built-in-CylinderType-Side-Vitra-SentoSeries-A42526
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)295
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.025
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie