Publikovat produkty
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Eternity Freestanding Accessory Set

    Product code: A44870 - A4487026 - A4487023

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFreestandingAccessory-Vitra-EternitySeries-A44870-A4487026-A4487023
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessory
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)822
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)234
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011163
    • Název ETIMShelf
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves
    • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie