Publikovat produkty
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Grap Bar - 60cm  - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3010

    Specifikace
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)690
    • Šířka (mm)83
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
    • Název OmniClassBathtub Grab Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie