Publikovat produkty
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Moving mirror option available.

    Product code: 320-1131

    Specifikace
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMirror-AdjustableMirror-Vitra-ArkitektSeries-320-1131
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)753
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)108
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie