Publikovat produkty
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA


    Product code: 62575 - 62576 - 62577

    Specifikace
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)10.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie