Publikovat produkty
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62225 - 62226 - 62227 - 62228 - 62229 - 62230

    Specifikace
    • Valarte Mirror Cabinet, 65 cm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMirror-IlluminatedMirrorCabinet-65cm-Vitra-ValarteSeries-62225-62226-62227-62228-62229-62230
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)760
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálTermodřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie
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
    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText