Publikovat produkty
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Specifikace
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessory
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)132
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)133
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie