Publikovat produkty
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with oval opening, cylinder lock with key, for seat paper E-STRX680, incl. mounting material.
    Specifikace
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600008877
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůToilet seat paper dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)263
    • Šířka (mm)393
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)2.72
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika