Publikovat produkty
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Product code: 62520 - 62521 - 62522

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaShelf-60cm-Vitra-VoyageSeries-62520-62521-62522
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůShelfs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011163
    • Název ETIMShelf
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Popis Uniclass 2015Shelf units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie