Publikovat produkty
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 z 5 hvězdiček3.9(10 recenze)
Freestanding open shelf bookcase, approximately 82" high X 37" wide X 18" deep with 5 (five) adjustable shelves. Unit can be separate or part of a system with available add-on shelving.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0115
  • Skupina výrobkůBookcase
  • Skupina produktůOpen
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1880
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem