Publikovat produkty
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    Specifikace
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůShower Systems - Shower Heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.148
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie