Publikovat produkty
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Specifikace
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
  • Skupina produktůShower Systems - Shower Heads
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.906
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011383
  • Název ETIMShower head
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie