Publikovat produkty
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Pentagon Design design both aesthetic and ergonomic sink faucet.

    Product code: A42114

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSinkMixer-Countertop-Vitra-NestTrendySeries-A42114
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucet - Sink Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)372
    • Šířka (mm)119
    • Hloubka (mm)245
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie