Publikovat produkty
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48008

    Specifikace
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessory
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.064
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie