Publikovat produkty
Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA

    Product code: 63651 - 63652 - 63653

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWashbasinUnit-100cm-HotelUnit-ForCountertopBasins-With53cmDepth-WithU-cut-Vitra-integraSeries-63651-63652-63653
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)960
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie