Publikovat produkty
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61960 - 61961 - 61962

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWashbasinUnit-80cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61960-61961-61962
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)385
    • Šířka (mm)765
    • Hloubka (mm)445
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie