Publikovat produkty
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Wall-Hung Wc Pan

    Combining aesthetic and functional features, VitrA offers WC pan options for different needs for each bathroom. Sento Wall-hung WC pan provides your bathroom with more refined appearance and concealed installation features. The large and ergonomic seating area provides comfortable use. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 4448B003-0075

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)28.663
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010165
    • Název ETIMShower toilet
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie