Publikovat produkty
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Colours: Chrome, Gold

    Product code: A48048

    Specifikace
    • Standard
      Floor Mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - WC Brush Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)418
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie