Publikovat produkty
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    shallow cup to get the fecal samples.
    Different solutions for different needs! VitrA products designed for the specific needs brings rational suggestions to WC pans. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars. Easy cleaning with front open feature.Suitable for convenient transport of wheelchair. Offers comfortable facilities to take sample with shallow Cistern in hospital use.

    Product code: 5811B003-0075

    Specifikace
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCPan-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5811B003-0075
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)367
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)30.782
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie