Publikovat produkty
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    Product code: 5176B003-0090

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCPan-WallMounted-57cm-Vitra-NestSeries_5176B003-0090
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)30.27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie