Publikovat produkty
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA

    Product code: 84-003-009

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Vitra_84-003-009
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Seat&Cover
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)445
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie