Publikovat produkty
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivovány

    Cementine VitrA Tile Collection

    Cementine porcelain collection softens the bold look of exposed concrete through a mixture of cement and marble dust. Its decors, inspired by the early 20th century houses of Italy’s Tuscan region, are a reinterpretation of vintage decors through a modern design aesthetic. A representation of perfect harmony between the old and the new, the collection offers a broad range of options in 4 sizes, 5 different colours, and 15x15 cm sized decors that can be used together with all of the five colours
    Specifikace
    • Body type: Wall & Colorbody Porcelain 

      Color: White, Cream, Mink, Grey, Anthracite

      Size: 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x30, 8.5x60, 15x15, 5x5

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R10B

      Thickness:7mm, 7,5mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVitrA-Floor-Wall-Tile-Cementine-Concrete
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůFloor & Wall Tile
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES