Publikovat produkty
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivovány

    Newcon VitrA Tile Collection

    A concrete textured ceramic series which creates stylish and functional spaces with its cool surface texture and natural colour tones. The collection offers integrated solutions for residential and commercial buildings with compatible colour alternatives, modular dimensions and 60x120 porcelain sizes for exterior cladding applications.

    Specifikace
    • Body type: Wall, Glazed & Colorbody Porcelain

      Color: White, Cream, Silver grey, Taupe, Dark grey, Anthracite

      Size: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x120, 10x80, 8.5x60, 5x5, 8.5x45, 45x45, 30x30

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R9, R10A, R10B, R11B

      Thickness options: 6mm, 7,5mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVitrA-Floor-Wall-Tile-Newcon-Concrete
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůFloor & Wall Tile
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES