Publikovat produkty
Protective Waterproofing Coating for Facades
Volteco

Protective Waterproofing Coating for Facades

CP1 is a white, cement-based, waterproof, elastic, breathable, organic mineral levelling compound ideal for the restoration and protection of facades thanks to its effective anti-carbonating action against the corrosion of reinforcements.

Specifikace
  • Advantages

    • Breathability and elasticity all in one solution
    • Extremely effective anti-carbonation barrier to protect the concrete
    • High protection that extends the service life of the structure
    • Resistant to the formation and proliferation of fungi and mould
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprotective-waterproofing-coating-for-facades
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůProtective Coating
  • Datum zveřejnění2021-12-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 01 90.53
  • Název CSI MasterFormat 2014Maintenance Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes