Publikovat produkty
Aether 2" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1400lm
  • CBCP: Up to 8810
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
Specifikace
  • Specifications

    Order Number: R2ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASALS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85LBK - Lensed Black
    840 - 4000K - 85LHZ - Lensed Haze
    927 - 2700K - 90LWT - Lensed White
    930 - 3000K - 90WT - White
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaether-2-square-adjustable-trimless
  • Skupina výrobkůAether 2"
  • Skupina produktůCeiling Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures