Publikovat produkty
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Specifikace
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Skupina výrobkůVolta Tunable White
  • Skupina produktůRecessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures