Publikovat produkty
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    RAMPART 286 fence panels are aesthetically attractive and a cost-efficient alternative to traditional ornamental fencing. The special 3D technique ensures that in spite of its limited weight that this profiled panel is still astoundingly stable.

    Specifikace
    • Recommended Application

      • Corporate, college campuses
      • Housing projects
      • Pools, amusement parks, and public parks
      • Overpasses and parking facilities

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 286 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1730 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishPowder Coat
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarampart-286-single-welded-wire-fencing
    • Skupina výrobkůWelded Wire
    • Skupina produktůSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1230
    • Šířka (mm)2508
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké