Publikovat produkty
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 354 panels provide the highest level of security. The small mesh size combined with additional horizontal double wires ensure a strong and rigid panel.

    Specifikace
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 354 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 8 GA (4 mm) Extra wire every 6"
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1248.4 mm, 1858 mm, 2467.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarampart-354-security-welded-wire-fencing
    • Skupina výrobkůWelded Wire
    • Skupina produktůHigh Security Fencing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1230
    • Šířka (mm)2508
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké