Publikovat produkty
KSB2 Objímky
Walraven
Archivovány

KSB2 Objímky

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Specifikace
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaksb2-clamp
  • Skupina výrobkůPipe Fixing
  • Skupina produktůStandard Clamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
  • Číslo OmniClass23-27 43 13
  • Název OmniClassMechanical Pipe Supports