Publikovat produkty
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance
Basic external venetian blinds with cable guidance

    Basic external venetian blinds with cable guidance

    Cable-guided basic external venetian blinds are an inexpensive external sun shading system consisting of connected horizontal slats with slender lateral guidance with a tension cable, which provide thermal protection, glare control and visual privacy with an adjustable view out. The individual subassemblies can be put together however you want - perfect for customisation.
    Specifikace
    • Construction limit value

      maximum order width5000
      maximum order height4000
      maximum area
      maximum order width group unit    


      Product properties

      • Slender appearance
      • Space-saving guidance version
      • Reliable lateral guidance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBasic-external-venetian-blinds-cable-guidance
    • Skupina výrobkůWindows Systems
    • Skupina produktůWindows and facade
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4000
    • Šířka (mm)5000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds