Publikovat produkty
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Watts Drainage Products FD-1100-A epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary and secondary weepholes, adjustable round heel proof stainless steel strainer, and no hub (standard) outlet.
Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1150
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWaste Water Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains