Publikovat produkty
Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500
Watts

Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500

Watts Drainage HY-500 concealed non-freeze key operated deck hydrant with nickel bronze box and door, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Specifikace
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1311
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůFixtures for Liquids
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-07-10
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings